製造中止

VWRBS3シリーズ

3W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 2.21cm x 0.94cm x 1.19cm

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VWRBS3-D12-S5-SIP 9 ~ 18 3 5 0.6
VWRBS3-D12-S9-SIP 9 ~ 18 3 9 0.33
VWRBS3-D12-S12-SIP 9 ~ 18 3 12 0.25
VWRBS3-D12-S15-SIP 9 ~ 18 3 15 0.2
VWRBS3-D24-S5-SIP 18 ~ 36 3 5 0.6
VWRBS3-D24-S9-SIP 18 ~ 36 3 9 0.33
VWRBS3-D24-S12-SIP 18 ~ 36 3 12 0.25
VWRBS3-D24-S15-SIP 18 ~ 36 3 15 0.2
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink