製造中止

VWRBS1-SIPシリーズ

1W、 2:1入力範囲、 シングル安定化出力、 1.5K VDC絶縁耐圧

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VWRBS1-D5-S5-SIP 4.5 ~ 9 1 5 0.2
VWRBS1-D5-S9-SIP 4.5 ~ 9 1 9 0.11
VWRBS1-D5-S12-SIP 4.5 ~ 9 1 12 0.08
VWRBS1-D5-S15-SIP 4.5 ~ 9 1 15 0.07
VWRBS1-D12-S5-SIP 9 ~ 18 1 5 0.2
VWRBS1-D12-S9-SIP 9 ~ 18 1 9 0.11
VWRBS1-D12-S12-SIP 9 ~ 18 1 12 0.08
VWRBS1-D12-S15-SIP 9 ~ 18 1 15 0.07
VWRBS1-D24-S5-SIP 18 ~ 36 1 5 0.2
VWRBS1-D24-S9-SIP 18 ~ 36 1 9 0.11
VWRBS1-D24-S12-SIP 18 ~ 36 1 12 0.08
VWRBS1-D24-S15-SIP 18 ~ 36 1 15 0.07
VWRBS1-D48-S5-SIP 36 ~ 72 1 5 0.2
VWRBS1-D48-S9-SIP 36 ~ 72 1 9 0.11
VWRBS1-D48-S12-SIP 36 ~ 72 1 12 0.08
VWRBS1-D48-S15-SIP 36 ~ 72 1 15 0.07
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink