製造中止

VWQAS2-SIPシリーズ

2W、 4:1入力範囲、 デュアル安定化出力、 9ピンSIP、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VWQAS2-Q24-D5-SIP 9 ~ 36 2 5/-5 0.2/0.2
VWQAS2-Q24-D9-SIP 9 ~ 36 2 9/-9 0.11/0.11
VWQAS2-Q24-D12-SIP 9 ~ 36 2 12/-12 0.08/0.08
VWQAS2-Q24-D15-SIP 9 ~ 36 2 15/-15 0.07/0.07
VWQAS2-Q48-D5-SIP 18 ~ 72 2 5/-5 0.2/0.2
VWQAS2-Q48-D9-SIP 18 ~ 72 2 9/-9 0.11/0.11
VWQAS2-Q48-D12-SIP 18 ~ 72 2 12/-12 0.08/0.08
VWQAS2-Q48-D15-SIP 18 ~ 72 2 15/-15 0.07/0.07
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink