製造中止

VRX3-DIPシリーズ

3W、 2:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 3.18cm x 2.03cm x 0.94cm

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VRB3-D5-S5-DIP 4.5 ~ 9 3 5 0.6
VRB3-D5-S9-DIP 4.5 ~ 9 3 9 0.33
VRB3-D5-S12-DIP 4.5 ~ 9 3 12 0.25
VRB3-D5-S15-DIP 4.5 ~ 9 3 15 0.2
VRA3-D5-D5-DIP 4.5 ~ 9 3 5/-5 0.6/0.6
VRA3-D5-D9-DIP 4.5 ~ 9 3 9/-9 0.17/0.17
VRA3-D5-D12-DIP 4.5 ~ 9 3 12/-12 0.13/0.13
VRA3-D5-D15-DIP 4.5 ~ 9 3 15/-15 0.1/0.1
VRB3-D12-S5-DIP 9 ~ 18 3 5 0.6
VRB3-D12-S9-DIP 9 ~ 18 3 9 0.33
VRB3-D12-S12-DIP 9 ~ 18 3 12 0.25
VRB3-D12-S15-DIP 9 ~ 18 3 15 0.2
VRA3-D12-D5-DIP 9 ~ 18 3 5/-5 0.3/0.3
VRA3-D12-D9-DIP 9 ~ 18 3 9/-9 0.17/0.17
VRA3-D12-D12-DIP 9 ~ 18 3 12/-12 0.13/0.13
VRA3-D12-D15-DIP 9 ~ 18 3 15/-15 0.1/0.1
VRB3-D24-S5-DIP 18 ~ 36 3 5 0.6
VRB3-D24-S9-DIP 18 ~ 36 3 9 0.33
VRB3-D24-S12-DIP 18 ~ 36 3 12 0.25
VRB3-D24-S15-DIP 18 ~ 36 3 15 0.2
VRA3-D24-D5-DIP 18 ~ 36 3 5/-5 0.3/0.3
VRA3-D24-D9-DIP 18 ~ 36 3 9/-9 0.17/0.17
VRA3-D24-D12-DIP 18 ~ 36 3 12/-12 0.13/0.13
VRA3-D24-D15-DIP 18 ~ 36 3 15/-15 0.1/0.1
VRB3-D48-S5-DIP 36 ~ 72 3 5 0.6
VRB3-D48-S9-DIP 36 ~ 72 3 9 0.33
VRB3-D48-S12-DIP 36 ~ 72 3 12 0.25
VRB3-D48-S15-DIP 36 ~ 72 3 15 0.2
VRA3-D48-D5-DIP 36 ~ 72 3 5/-5 0.3/0.3
VRA3-D48-D9-DIP 36 ~ 72 3 9/-9 0.17/0.17
VRA3-D48-D12-DIP 36 ~ 72 3 12/-12 0.13/0.13
VRA3-D48-D15-DIP 36 ~ 72 3 15/-15 0.1/0.1
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink