製造中止

VIAS1-SIPシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 デュアル安定化出力、 10ピンSIP、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1000
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.08 x 0.37 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    27.43 x 9.4 x 11.94

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
VIAS1-S5-D5-SIP 4.75 ~ 5.25 1 5/-5 0.1/0.1
VIAS1-S5-D9-SIP 4.75 ~ 5.25 1 9/-9 0.06/0.06
VIAS1-S5-D12-SIP 4.75 ~ 5.25 1 12/-12 0.04/0.04
VIAS1-S5-D15-SIP 4.75 ~ 5.25 1 15/-15 0.03/0.03
VIAS1-S12-D5-SIP 11.4 ~ 12.6 1 5/-5 0.1/1
VIAS1-S12-D9-SIP 11.4 ~ 12.6 1 9/-9 0.06/0.06
VIAS1-S12-D12-SIP 11.4 ~ 12.6 1 12/-12 0.04/0.04
VIAS1-S12-D15-SIP 11.4 ~ 12.6 1 15/-15 0.03/0.03
VIAS1-S24-D5-SIP 22.8 ~ 25.2 1 5/-5 0.1/0.1
VIAS1-S24-D9-SIP 22.8 ~ 25.2 1 9/-9 0.06/0.06
VIAS1-S24-D12-SIP 22.8 ~ 25.2 1 12/-12 0.04/0.04
VIAS1-S24-D15-SIP 22.8 ~ 25.2 1 15/-15 0.03/0.03
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink