VHK100Wシリーズ

100W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 シャーシマウント、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

VHK100Wシリーズ
VHK100Wシリーズは、改善された放熱性能を持つ内蔵ヒートシンクを備えた、堅牢なシャーシマウントDC-DCコンバータです。アルミ製ヒートシンクを使用すると、最小限のエアフローで高温動作可能です。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲に対応しており、充放電中の電圧変動が激しい電池のような変動機器から駆動される場合に最適です。

特長


  • 最大100Wの連続出力
  • 内蔵ヒートシンクを備えた堅牢な金属製の筺体
  • 4:1入力範囲
  • 過電流、過熱、過電圧、および短絡に対する保護機能を搭載
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • 88%の最大効率

オプション


  • 負論理ON/OFF制御

仕様


  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    4.25 x 4 x 1.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    107.95 x 101.6 x 38.1

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VHK100W-Q24-S3R3 9 ~ 36 66 3.3 20 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q24-S5 9 ~ 36 100 5 20 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q24-S12 9 ~ 36 100 12 8.3 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q24-S15 9 ~ 36 100 15 6.7 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q24-S24 9 ~ 36 100 24 4.17 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q24-S28 9 ~ 36 100 28 4.17 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q24-S48 9 ~ 36 100 48 2.08 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q48-S3R3 18 ~ 75 66 3.3 20 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q48-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q48-S5 18 ~ 75 100 5 20 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q48-S12 18 ~ 75 100 12 8.3 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q48-S15 18 ~ 75 100 15 6.7 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q48-S24 18 ~ 75 100 24 4.17 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q48-S28 18 ~ 75 100 28 3.57 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHK100W-Q48-S48 18 ~ 75 100 48 2.08 3Dモデル 在庫確認VHK100W-Q48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink