VHE100Wは、CUIの第2世代型ハーフ・ブリックDC-DCコンバータシリーズで、高電力DC-DCアプリケーションの効率を最大限に高めるよう設計されています。高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲およびさまざまな機能を備え、大きく変動する電圧を正確に安定化させる必要のあるITE、産業、家電のアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VHE100W-Q24-S3R3 | 9 ~ 36 | 82.5 | 3.3 | 25 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S5 | 9 ~ 36 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S12 | 9 ~ 36 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S15 | 9 ~ 36 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S24 | 9 ~ 36 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL |
VHE100W-Q24-S48 | 9 ~ 36 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S3R3 | 18 ~ 75 | 82.5 | 3.3 | 25 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S5 | 18 ~ 75 | 100 | 5 | 20 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S12 | 18 ~ 75 | 100 | 12 | 8.4 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S15 | 18 ~ 75 | 100 | 15 | 6.7 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S24 | 18 ~ 75 | 100 | 24 | 4.2 | UL/cUL |
VHE100W-Q48-S48 | 18 ~ 75 | 100 | 48 | 2.1 | UL/cUL |