製造中止

VESD2-DIPシリーズ

2W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 14ピンDIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証
VESD2-S5-D5-DIP 4.5 ~ 5.5 2 5/-5 0.2/0.2 UL/cUL
VESD2-S5-D9-DIP 4.5 ~ 5.5 2 9/-9 0.11/0.11 UL/cUL
VESD2-S5-D12-DIP 4.5 ~ 5.5 2 12/-12 0.08/0.08 UL/cUL
VESD2-S5-D15-DIP 4.5 ~ 5.5 2 15/-15 0.07/0.07 UL/cUL
VESD2-S12-D5-DIP 10.8 ~ 13.2 2 5/-5 0.2/0.2 UL/cUL
VESD2-S12-D9-DIP 10.8 ~ 13.2 2 9/-9 0.11/0.11 UL/cUL
VESD2-S12-D12-DIP 10.8 ~ 13.2 2 12/-12 0.08/0.08 UL/cUL
VESD2-S12-D15-DIP 10.8 ~ 13.2 2 15/-15 0.07/0.07 UL/cUL
VESD2-S24-D5-DIP 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.2/0.2 UL/cUL
VESD2-S24-D9-DIP 21.6 ~ 26.4 2 5/-5 0.11/0.11 UL/cUL
VESD2-S24-D12-DIP 21.6 ~ 26.4 2 12/-12 0.07/0.08 UL/cUL
VESD2-S24-D15-DIP 21.6 ~ 26.4 2 15/-15 0.07/0.07 UL/cUL
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink