VAWQ3シリーズ

3W、 4:1入力範囲、 シングル/デュアル安定化出力、 24ピンDIP、 500/1500/3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

VAWQ3シリーズ

特長


  • 最大3Wの絶縁出力
  • 4:1入力範囲
  • 産業標準24ピンのDIPパッケージ
  • 短絡保護

オプション


  • 500、1.5K、3K Vdc絶縁電圧

仕様


  • レギュレーション
     
    あり
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    1.25 x 0.8 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.75 x 20.32 x 10.16
  • パッケージ
     
    DIP

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VAWQ3-Q24-S3R3H 9 ~ 36 1.98 3.3 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q24-S3R3H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q24-S5H 9 ~ 36 3 5 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q24-S5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q24-S12H 9 ~ 36 3 12 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q24-S12H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q24-S15H 9 ~ 36 3 15 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q24-S15H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q24-D5H 9 ~ 36 3 5/-5 0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q24-D5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q24-D12H 9 ~ 36 3 12/-12 0.125/-0.13 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q24-D12H -- 見積依頼
VAWQ3-Q24-D15H 9 ~ 36 3 15/-15 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q24-D15H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q48-S3R3H 18 ~ 72 1.98 3.3 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q48-S3R3H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q48-S5H 18 ~ 72 3 5 0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q48-S5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q48-S12H 18 ~ 72 3 12 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q48-S12H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q48-S15H 18 ~ 72 3 15 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q48-S15H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q48-D5H 18 ~ 72 3 5/-5 0.3/-0.3 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q48-D5H サンプルの依頼 見積依頼
VAWQ3-Q48-D12H 18 ~ 72 3 12/-12 0.125/-0.13 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q48-D12H -- 見積依頼
VAWQ3-Q48-D15H 18 ~ 72 3 15/-15 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VAWQ3-Q48-D15H サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink