製造中止

VAT1-SMTシリーズ

1W、 1:1入力範囲、 デュアル非安定化出力、 10ピンSMT、 1000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
VAT1-S5-D5-SMT 4.5 ~ 5.5 1 5/-5 0.1/0.1 UL/cUL 在庫確認VAT1-S5-D5-SMT
VAT1-S5-D9-SMT 4.5 ~ 5.5 1 9/-9 0.06/0.06 UL/cUL --
VAT1-S5-D12-SMT 4.5 ~ 5.5 1 12/-12 0.04/0.04 UL/cUL 在庫確認VAT1-S5-D12-SMT
VAT1-S5-D15-SMT 4.5 ~ 5.5 1 15/-15 0.03/0.03 UL/cUL 在庫確認VAT1-S5-D15-SMT
VAT1-S12-D5-SMT 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.1/0.1 UL/cUL 在庫確認VAT1-S12-D5-SMT
VAT1-S12-D9-SMT 10.8 ~ 13.2 1 9/-9 0.06/0.06 UL/cUL --
VAT1-S12-D12-SMT 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.04/0.04 UL/cUL 在庫確認VAT1-S12-D12-SMT
VAT1-S12-D15-SMT 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.03/0.03 UL/cUL 在庫確認VAT1-S12-D15-SMT
VAT1-S24-D5-SMT 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.1/0.1 -- 在庫確認VAT1-S24-D5-SMT
VAT1-S24-D9-SMT 21.6 ~ 26.4 1 9/-9 0.06/0.06 -- --
VAT1-S24-D12-SMT 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.04/0.04 -- 在庫確認VAT1-S24-D12-SMT
VAT1-S24-D15-SMT 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.03/0.03 -- 在庫確認VAT1-S24-D15-SMT
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink