24 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ
6Wの連続出力を持つVAQE6W-Dシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。24ピンDINパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電流(A) | 出力電圧(VDC) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
VAQE6W-Q24-S3-D | 9 ~ 36 | 4.95 | 1.5 | 3.3 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S5-D | 9 ~ 36 | 6 | 1.2 | 5 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S9-D | 9 ~ 36 | 6 | 0.667 | 9 | UL, CE |
VAQE6W-Q24-S12-D | 9 ~ 36 | 6 | 0.5 | 12 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S15-D | 9 ~ 36 | 6 | 0.4 | 15 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-S24-D | 9 ~ 36 | 6 | 0.25 | 24 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-D5-D | 9 ~ 36 | 6 | 0.6/-0.6 | 5/-5 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-D12-D | 9 ~ 36 | 6 | 0.25/-0.25 | 12/-12 | CE, UL |
VAQE6W-Q24-D15-D | 9 ~ 36 | 6 | 0.2/-0.2 | 15/-15 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S3-D | 18 ~ 75 | 4.95 | 1.5 | 3.3 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S5-D | 18 ~ 75 | 6 | 1.2 | 5 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S12-D | 18 ~ 75 | 6 | 0.5 | 12 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S15-D | 18 ~ 75 | 6 | 0.4 | 15 | CE, UL |
VAQE6W-Q48-S24-D | 18 ~ 75 | 6 | 0.25 | 24 | UL, CE |