アクティブ

PYBJ6-Dシリーズ

6 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PYBJ6-Dシリーズ
PYBJ6-Dシリーズ
PYBJ6-Dシリーズ - 別の画像

概要

  • 6W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 86%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

6Wの連続出力を持つ絶縁型DC-DCコンバータ製品ファミリーのPYBJ6-Dシリーズは、カプセル型の6ピンのDIPパッケージに格納されています。これらの薄型モジュールは2:1の入力電圧範囲が特長で、最大86%の効率を実現します。-40~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、テレコム、リモート・センサー・システム、携帯電子機器をはじめとするアプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.24 x 0.71 x 0.25
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.6 x 18.1 x 6.3
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PYBJ6-D12-S5-D 9 ~ 18 6 5 1.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D12-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PYBJ6-D12-S12-D 9 ~ 18 6 12 0.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D12-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PYBJ6-D12-S15-D 9 ~ 18 6 15 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D12-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PYBJ6-D24-S3-D 18 ~ 36 4.95 3.3 1.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D24-S3-D サンプルの依頼 見積依頼
PYBJ6-D24-S5-D 18 ~ 36 6 5 1.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D24-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PYBJ6-D24-S12-D 18 ~ 36 6 12 0.5 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D24-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PYBJ6-D24-S15-D 18 ~ 36 6 15 0.4 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PYBJ6-D24-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink