アクティブ

PYBE30-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

PYBE30-Tシリーズ
PYBE30-Tシリーズの別の画像
ヒートシンク付きPYBE30-Tシリーズ

概要

  • 30W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • 90%の最大効率
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PYBE30-Tシリーズは、コンパクトなシャーシ・マウント・パッケージに格納された高効率の30W絶縁型DC-DCコンバータの製品群で、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+85℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 0.84
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PYBE30-Q24-S3-T 9 ~ 36 19.8 3.3 6 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S3-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S5-T 9 ~ 36 30 5 6 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S5-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S9-T 9 ~ 36 30 9 3.333 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S9-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S12-T 9 ~ 36 30 12 2.5 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S12-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S15-T 9 ~ 36 30 15 2 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S15-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-S24-T 9 ~ 36 30 24 1.25 UL/cUL 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-S24-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D5-T 9 ~ 36 30 5/-5 3/-3 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D5-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D12-T 9 ~ 36 30 12/-12 1.25/-1.25 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D12-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D15-T 9 ~ 36 30 15/-15 1/ -1 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D15-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q24-D24-T 9 ~ 36 30 24/-24 0.625/-0.625 -- 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q24-D24-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S3-T 18 ~ 75 19.8 3.3 6 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S3-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S5-T 18 ~ 75 30 5 6 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S5-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S12-T 18 ~ 75 30 12 2.5 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S12-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S15-T 18 ~ 75 30 15 2 UL/cUL, CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S15-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-S24-T 18 ~ 75 30 24 1.25 CE, UL/cUL, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-S24-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D5-T 18 ~ 75 30 5/-5 3/-3 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D5-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D12-T 18 ~ 75 30 12/-12 1.25/-1.25 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D12-T サンプルの依頼 見積依頼
PYBE30-Q48-D15-T 18 ~ 75 30 15/-15 1/ -1 CE, UKCA 3Dモデル 在庫確認PYBE30-Q48-D15-T サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink