シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ
PYBE30-Tシリーズは、コンパクトなシャーシ・マウント・パッケージに格納された高効率の30W絶縁型DC-DCコンバータの製品群で、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲、およびシングルまたはデュアル安定化出力に対応するこのシリーズは、充放電条件に超広域入力範囲が要求されるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、これらのカプセル化されたユニットは-40~+85℃の動作温度範囲で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での使用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PYBE30-Q24-S3-T | 9 ~ 36 | 19.8 | 3.3 | 6 | CE, UL/cUL |
PYBE30-Q24-S5-T | 9 ~ 36 | 30 | 5 | 6 | CE, UL/cUL |
PYBE30-Q24-S9-T | 9 ~ 36 | 30 | 9 | 3.333 | CE, UL/cUL |
PYBE30-Q24-S12-T | 9 ~ 36 | 30 | 12 | 2.5 | CE, UL/cUL |
PYBE30-Q24-S15-T | 9 ~ 36 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, CE |
PYBE30-Q24-S24-T | 9 ~ 36 | 30 | 24 | 1.25 | UL/cUL, CE |
PYBE30-Q24-D5-T | 9 ~ 36 | 30 | 5/-5 | 3/-3 | CE |
PYBE30-Q24-D12-T | 9 ~ 36 | 30 | 12/-12 | 2.5/-2.5 | CE |
PYBE30-Q24-D15-T | 9 ~ 36 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 | CE |
PYBE30-Q24-D24-T | 9 ~ 36 | 30 | 24/-24 | 0.625/-0.625 | CE |
PYBE30-Q48-S3-T | 18 ~ 75 | 19.8 | 3.3 | 6 | UL/cUL, CE |
PYBE30-Q48-S5-T | 18 ~ 75 | 30 | 5 | 6 | UL/cUL, CE |
PYBE30-Q48-S12-T | 18 ~ 75 | 30 | 12 | 2.5 | UL/cUL, CE |
PYBE30-Q48-S15-T | 18 ~ 75 | 30 | 15 | 2 | UL/cUL, CE |
PYBE30-Q48-S24-T | 18 ~ 75 | 30 | 24 | 1.25 | CE, UL/cUL |
PYBE30-Q48-D5-T | 18 ~ 75 | 30 | 5/-5 | 3/-3 | CE |
PYBE30-Q48-D12-T | 18 ~ 75 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 | CE |
PYBE30-Q48-D15-T | 18 ~ 75 | 30 | 15/-15 | 1/ -1 | CE |