PYB30シリーズは、業界標準5.08cm×4.06cmフットプリントのパッケージに収められた高効率の30W絶縁型DC-DCコンバータです。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB30-Q24-D12 | 9 ~ 36 | 30 | 12/-12 | 1.25/-1.25 | ||||
PYB30-Q24-T512 | 9 ~ 36 | 30 | 5/12/-12 | 3/0.625/-0.625 | ||||
PYB30-Q48-T512 | 18 ~ 75 | 30 | 5/12/-12 | 3/0.625/-0.625 | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | |||||||
PYB30-Q24-D12 | PYBE30シリーズ | |||||||
PYB30-Q24-D12 | PYBE30-Q24-D12 |