概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 11.8

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PYB20-Q24-S3 9 ~ 36 20 3.3 5 -- 在庫確認PYB20-Q24-S3
PYB20-Q24-S5 9 ~ 36 20 5 4 -- 在庫確認PYB20-Q24-S5
PYB20-Q24-S12 9 ~ 36 20 12 1.67 -- 在庫確認PYB20-Q24-S12
PYB20-Q24-S15 9 ~ 36 20 15 1.33 -- 在庫確認PYB20-Q24-S15
PYB20-Q24-S24 9 ~ 36 20 24 0.83 -- 在庫確認PYB20-Q24-S24
PYB20-Q24-D5 9 ~ 36 20 5/-5 2/2 -- 在庫確認PYB20-Q24-D5
PYB20-Q24-D12 9 ~ 36 20 12/-12 0.83/0.83 -- 在庫確認PYB20-Q24-D12
PYB20-Q24-D15 9 ~ 36 20 15/-15 0.67/0.67 -- 在庫確認PYB20-Q24-D15
PYB20-Q48-S3 18 ~ 75 20 3.3 5 UL/cUL, CE 在庫確認PYB20-Q48-S3
PYB20-Q48-S5 18 ~ 75 20 5 4 UL/cUL, CE 在庫確認PYB20-Q48-S5
PYB20-Q48-S12 18 ~ 75 20 12 1.67 UL/cUL, CE 在庫確認PYB20-Q48-S12
PYB20-Q48-S15 18 ~ 75 20 15 1.33 UL/cUL, CE 在庫確認PYB20-Q48-S15
PYB20-Q48-S24 18 ~ 75 20 24 0.83 UL/cUL, CE 在庫確認PYB20-Q48-S24
PYB20-Q48-D5 18 ~ 75 20 5/-5 2/2 CE 在庫確認PYB20-Q48-D5
PYB20-Q48-D12 18 ~ 75 20 12/-12 0.83/0.83 CE 在庫確認PYB20-Q48-D12
PYB20-Q48-D15 18 ~ 75 20 15/-15 0.67/0.67 CE 在庫確認PYB20-Q48-D15
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink