アクティブ

PVQ100W-Dシリーズ

1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

PVQ100W-Dシリーズ
PVQ100W-Dシリーズの別の画像

概要

  • 100W
  • 14:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 業界標準のクオーター・ブリック・パッケージ
  • 外部フィルタ装備でEN 50155に適合
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

このPVQ100W-Dシリーズは、完全にカプセル化されたケースを採用した、100Wの高密度、Quarter Brick DC-DCコンバータです。さらに、これらのコンバータは、EN 62368-1認定、リモートon/off制御、超広域の14:1入力範囲も提供します。PVQ100W-Dシリーズは、データ、テレコム、コンパクトなパッケージと大量の電力を必要とする産業アプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4200
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.9 x 36.8 x 12.8
  • 保護
     
    過電流

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PVQ100W-O72-S5-D 12 ~ 160 100 5 20 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PVQ100W-O72-S5-D サンプルの依頼 見積依頼
PVQ100W-O72-S12-D 12 ~ 160 100 12 8.3 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PVQ100W-O72-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PVQ100W-O72-S15-D 12 ~ 160 100 15 6.7 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PVQ100W-O72-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PVQ100W-O72-S24-D 12 ~ 160 100 24 4.2 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PVQ100W-O72-S24-D サンプルの依頼 見積依頼
PVQ100W-O72-S28-D 12 ~ 160 100 28 3.6 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PVQ100W-O72-S28-D サンプルの依頼 見積依頼
PVQ100W-O72-S54-D 12 ~ 160 100 54 1.85 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PVQ100W-O72-S54-D サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink