製造中止

PTK25-D48シリーズ

36~72VDCの入力範囲、 25W、 シングル/デュアル/トリプル出力

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

概要

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A)
PTK25-D48-S3 36 ~ 72 19.8 3.3 6
PTK25-D48-S5 36 ~ 72 25 5 5
PTK25-D48-S12 36 ~ 72 24 12 2
PTK25-D48-S15 36 ~ 72 24 15 1.6
PTK25-D48-D5 36 ~ 72 25 5/-5/-15 2.5/2.5
PTK25-D48-D12 36 ~ 72 24 12/-12/-15 1/1
PTK25-D48-D15 36 ~ 72 24 15/-15/-12 0.8/0.8
PTK25-D48-T312 36 ~ 72 19.95 3.3/12 3.5
PTK25-D48-T512 36 ~ 72 25.9 5/12 3.5
PTK25-D48-T315 36 ~ 72 19.95 3.3/15 3.5
PTK25-D48-T515 36 ~ 72 25 5/15 3.5
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink