アクティブ

PRQ200W-D

1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

PRQ200W-D
PRQ200W-Dの別の画像

概要

  • 200W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 2250VDCの入出力絶縁耐圧
  • 91%の最大効率
  • 5面シールドケース
  • 業界標準のクオーター・ブリック・パッケージ
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

The PRQ200W-D series is a 200 W quarter-brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These high-power dc-dc converters offer EN 62368-1 certification, up to 91% efficiency, and an ultra-wide 4:1 input range. Ideal for data, telecom, robotics, and industrial applications where a large amount of power is needed in a compact package.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    2250
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.43 x 1.58 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    61.8 x 40.2 x 12.7
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡
  • 安全基準
     
    62368

オプション

  • ヒートシンクまたはベースプレート

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRQ200W-Q48-S5-D 18 ~ 75 200 5 40 CE PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRQ200W-Q48-S12-D 18 ~ 75 200.4 12 16.7 CE PCBフットプリント 在庫確認PRQ200W-Q48-S12-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQ200W-Q48-S15-D 18 ~ 75 199.5 15 13.3 CE PCBフットプリント 在庫確認PRQ200W-Q48-S15-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQ200W-Q48-S24-D 18 ~ 75 201.6 24 8.4 CE PCBフットプリント 在庫確認PRQ200W-Q48-S24-D サンプルの依頼 見積依頼
PRQ200W-Q48-S36-D 18 ~ 75 200.2 36 5.56 -- PCBフットプリント -- サンプルの依頼 見積依頼
PRQ200W-Q48-S48-D 18 ~ 75 201.6 48 4.2 CE PCBフットプリント 在庫確認PRQ200W-Q48-S48-D サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink