PRMCE1-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+85°Cの広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。低電力DC-DCコンバータは、1:1入力、継続した短絡保護、3K VDC絶縁耐圧を備えており、産業用制御やデジタル/アナログ混合システムなどの高感度アプリケーションに対応する堅牢なIEC 62368-1認定ソリューションです。PRMCE1-SDC-DCコンバータシリーズは、最大73%という極めて高い効率を実現し、ヒートシンクは必要ありません。基板スペースが貴重で、エネルギー効率が懸念されるアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRMCE1-S5-S3-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 3.3 | 0.25 | -- |
PRMCE1-S5-S5-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 5 | 0.2 | UL/cUL |
PRMCE1-S5-S9-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 9 | 0.111 | UL/cUL |
PRMCE1-S5-S12-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 12 | 0.084 | UL/cUL |
PRMCE1-S5-S15-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 15 | 0.067 | UL/cUL |
PRMCE1-S5-S24-S | 4.75 ~ 5.25 | 1 | 24 | 0.041 | -- |
PRMCE1-S12-S5-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S12-S9-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PRMCE1-S12-S12-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PRMCE1-S12-S15-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PRMCE1-S15-S5-S | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S15-S15-S | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 15 | 0.067 | -- |
PRMCE1-S24-S3-S | 22.8 ~ 25.2 | 0.83 | 3.3 | 0.25 | -- |
PRMCE1-S24-S5-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 5 | 0.2 | -- |
PRMCE1-S24-S9-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 9 | 0.111 | -- |
PRMCE1-S24-S12-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 12 | 0.083 | -- |
PRMCE1-S24-S15-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 15 | 0.067 | -- |