8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ
PRM3W-Sシリーズは、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で3Wの出力電力を実現する、小型の制御型DC-DCコンバータです。この低電力DC-DCコンバータは、8:1入力と継続的な短絡保護機能を特長としており、産業、テストおよび計測機器、電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢な低電力ソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRM3W-E12-S5-S | 4.5 ~ 36 | 3 | 5 | 0.6 | CE |
PRM3W-E12-S12-S | 4.5 ~ 36 | 3 | 12 | 0.25 | CE |
PRM3W-E12-S15-S | 4.5 ~ 36 | 3 | 15 | 0.2 | CE |
PRM3W-E12-D5-S | 4.5 ~ 36 | 3 | 5/-5 | 0.3/-0.3 | CE |
PRM3W-E12-D12-S | 4.5 ~ 36 | 3 | 12/-12 | 0.125/-0.125 | CE |
PRM3W-E12-D15-S | 4.5 ~ 36 | 3 | 15/-15 | 0.1/-0.1 | CE |