PRF20シリーズ

2インチ x 1インチ DIP絶縁型DC-DCコンバータ

PRF20シリーズ
PRF20シリーズの別の画像

概要

  • 20W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 鉄道用アプリケーションに対応
  • 業界標準5.08cm×2.54cmパッケージ
  • EN50155鉄道基準に合致
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950

資料

説明

PRF20シリーズは、鉄道用アプリケーションのニーズを満たすよう特別に設計された20W DC-DCコンバータです。すべてのモデルはEN 50155基準に適合し、43~160VDCの非常に広い入力範囲、堅牢な動作温度、最大90%の効率などの多くの特長を備えています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    2250
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2 x 1 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    50.8 x 25.4 x 10.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRF20-Q110-S5 43 ~ 160 20 5 4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRF20-Q110-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PRF20-Q110-S12 43 ~ 160 20 12 1.67 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRF20-Q110-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRF20-Q110-S15 43 ~ 160 20 15 1.33 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRF20-Q110-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PRF20-Q110-D12 43 ~ 160 20 12/-12 0.833/-0.833 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRF20-Q110-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PRF20-Q110-D15 43 ~ 160 20 15/-15 0.667/-0.667 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRF20-Q110-D15 サンプルの依頼 見積依頼

ニュースとリソース

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink