製造中止

PRD15-Mシリーズ

15W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 2250VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

この製品の製造は中止されています。ご不明な点は、弊社営業チームまでお問い合わせください。

PRD15-Mシリーズ
PRD15-Mの別の画像

概要

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    2250
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.1 x 0.96 x 0.33
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    27.9 x 24.4 x 8.4

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PRD15-Q24-S3-N-M 9 ~ 36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL --
PRD15-Q24-S3-P-M 9 ~ 36 14.85 3.3 4.5 UL/cUL --
PRD15-Q24-S5-N-M 9 ~ 36 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S5-P-M 9 ~ 36 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S12-N-M 9 ~ 36 15.6 12 1.3 UL/cUL 在庫確認PRD15-Q24-S12-N-M
PRD15-Q24-S12-P-M 9 ~ 36 15.6 12 1.3 UL/cUL --
PRD15-Q24-S15-N-M 9 ~ 36 16.5 15 1.1 UL/cUL --
PRD15-Q24-S15-P-M 9 ~ 36 16.5 15 1.1 UL/cUL --
PRD15-Q48-S3-N-M 18 ~ 75 16.5 3.3 5 UL/cUL 在庫確認PRD15-Q48-S3-N-M
PRD15-Q48-S3-P-M 18 ~ 75 16.5 3.3 5 UL/cUL --
PRD15-Q48-S5-N-M 18 ~ 75 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q48-S5-P-M 18 ~ 75 15 5 3 UL/cUL --
PRD15-Q48-S12-N-M 18 ~ 75 15.6 12 1.3 UL/cUL 在庫確認PRD15-Q48-S12-N-M
PRD15-Q48-S12-P-M 18 ~ 75 15.6 12 1.3 UL/cUL 在庫確認PRD15-Q48-S12-P-M
PRD15-Q48-S15-N-M 18 ~ 75 16.5 15 1.1 UL/cUL 在庫確認PRD15-Q48-S15-N-M
PRD15-Q48-S15-P-M 18 ~ 75 16.5 15 1.1 UL/cUL 在庫確認PRD15-Q48-S15-P-M
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink