アクティブ

PRC10Wシリーズ

7 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PRC10Wシリーズ
PRC10Wシリーズの別の画像

概要

  • 10W
  • 18:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 88%の最大効率
  • 外部フィルタ装備でEN 50155に適合
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

The PRC10W Series is a single/dual regulated 10 W dc-dc converter designed to meet the needs of railway and other industrial applications. All models meet EN 50155 standards and offer a host of features, including an ultra-wide input range of 8.5~160 Vdc, a robust operating temperature range, and efficiencies up to 88%.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4200
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    1.25 x 0.8 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    31.8 x 20.3 x 12.7
  • 保護
     
    Over Current, Over Voltage, Short Circuit, Under Voltage Lock Out

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PRC10W-72-D12 8.5 ~ 160 10 12/-12 0.416/-0.416 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC10W-72-D12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC10W-72-D15 8.5 ~ 160 10 15/-15 0.333/-0.333 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC10W-72-D15 サンプルの依頼 見積依頼
PRC10W-72-D5 8.5 ~ 160 10 5/-5 1/ -1 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC10W-72-D5 サンプルの依頼 見積依頼
PRC10W-72-S12 8.5 ~ 160 10 12 0.835 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC10W-72-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PRC10W-72-S15 8.5 ~ 160 10 15 0.668 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC10W-72-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PRC10W-72-S5 8.5 ~ 160 10 5 2 CE, UKCA, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PRC10W-72-S5 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink