PQS075-S安定化DC-DCコンバータシリーズは、0.75W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高度な絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。小型の4ピンSIPパッケージを採用し、-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としたこの低電力DC-DCコンバータは、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQS075-S5-S3-S | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 3.3 | 0.2 |
PQS075-S5-S5-S | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQS075-S5-S9-S | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 9 | 0.083 |
PQS075-S5-S12-S | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 12 | 0.062 |
PQS075-S5-S15-S | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 15 | 0.05 |
PQS075-S12-S3-S | 11.4 ~ 12.6 | 0.66 | 3.3 | 0.2 |
PQS075-S12-S5-S | 11.4 ~ 12.6 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQS075-S12-S12-S | 11.4 ~ 12.6 | 0.744 | 12 | 0.062 |
PQS075-S12-S15-S | 11.4 ~ 12.6 | 0.75 | 15 | 0.05 |
PQS075-S24-S3-S | 22.8 ~ 25.2 | 0.66 | 3.3 | 0.2 |
PQS075-S24-S5-S | 22.8 ~ 25.2 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQS075-S24-S12-S | 22.8 ~ 25.2 | 0.744 | 12 | 0.062 |
PQS075-S24-S15-S | 22.8 ~ 25.2 | 0.75 | 15 | 0.05 |