アクティブ

PQQ6W-Sシリーズ

8ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PQQ6W-Sシリーズ
PQQ6W-Sシリーズの別の画像

概要

  • 6W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • リモートオン/オフ制御
  • 87%の最大効率
  • -40~+105°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQQ6W-Sシリーズは、小型の安定型DC-DCコンバータで、-40~+105°Cの広い動作温度範囲で6Wの出力電力を実現します。この低電力DC-DCコンバータは、4:1入力範囲、最大87%の高効率、短絡保護や過電流保護を特長としており、産業、テストと計測機器、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対応する堅牢な低電力ソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1600
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.87 x 0.37 x 0.47
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    22 x 9.5 x 12
  • 保護
     
    過電流、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQQ6W-Q24-S3-S 9 ~ 36 4.5 3.3 1.35 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-S5-S 9 ~ 36 6 5 1.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-S9-S 9 ~ 36 6 9 0.667 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-S12-S 9 ~ 36 6 12 0.5 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-S15-S 9 ~ 36 6 15 0.4 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-S24-S 9 ~ 36 6 24 0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-D5-S 9 ~ 36 6 5/-5 0.6/-0.6 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-D9-S 9 ~ 36 6 9/-9 0.333/-0.333 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-D9-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-D12-S 9 ~ 36 6 12/-12 0.25/-0.25 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-D15-S 9 ~ 36 6 15/-15 0.2/-0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PQQ6W-Q24-D24-S 9 ~ 36 6 24/-24 0.125/-0.125 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQQ6W-Q24-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink