アクティブ

PQP1-Mシリーズ

8ピンSMT絶縁型DC-DCコンバータ

PQP1-Mシリーズ
PQP1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 2:1入力範囲
  • シングル/デュアル非安定化出力
  • 業界標準の8ピンSMTパッケージ
  • 負出力のアプリケーション(デュアル出力モード)に適しています。
  • -40~+85°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

資料

説明

PQP1-MシリーズのDC-DCコンバータは、1Wの電力、広範の2:1入力範囲、-40~+85℃の動作温度範囲を提供し、超小型の「キューブ)型SMTパッケージに収められています。EN 62368-1認証PQP1-Mは、非常にスペースが限られた場所の通信、装置、および産業用エレクトロニクスのアプリケーションに最適です。

仕様

  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.59 x 0.55 x 0.36
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    15 x 14 x 9.1
  • 保護
     
    短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQP1-D12-S3-M 9 ~ 18 1 3.3 0.303 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-S3-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-S5-M 9 ~ 18 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-S12-M 9 ~ 18 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-S15-M 9 ~ 18 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-S24-M 9 ~ 18 1 24 0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-S24-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-D5-M 9 ~ 18 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-D9-M 9 ~ 18 1 9/-9 0.056/-0.056 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-D9-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-D12-M 9 ~ 18 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D12-D15-M 9 ~ 18 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D12-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-S3-M 18 ~ 36 1 3.3 0.303 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-S3-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-S5-M 18 ~ 36 1 5 0.2 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-S12-M 18 ~ 36 1 12 0.083 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-S15-M 18 ~ 36 1 15 0.067 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-S24-M 18 ~ 36 1 24 0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-S24-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-D5-M 18 ~ 36 1 5/-5 0.1/-0.1 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-D5-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-D9-M 18 ~ 36 1 9/-9 0.056/-0.056 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-D9-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-D12-M 18 ~ 36 1 12/-12 0.042/-0.042 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-D12-M サンプルの依頼 見積依頼
PQP1-D24-D15-M 18 ~ 36 1 15/-15 0.033/-0.033 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQP1-D24-D15-M サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink