PQP1-MシリーズのDC-DCコンバータは、1Wの電力、広範の2:1入力範囲、-40~+85℃の動作温度範囲を提供し、超小型の「キューブ)型SMTパッケージに収められています。EN 62368-1認証PQP1-Mは、非常にスペースが限られた場所の通信、装置、および産業用エレクトロニクスのアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQP1-D12-S3-M | 9 ~ 18 | 1 | 3.3 | 0.303 |
PQP1-D12-S5-M | 9 ~ 18 | 1 | 5 | 0.2 |
PQP1-D12-S12-M | 9 ~ 18 | 1 | 12 | 0.083 |
PQP1-D12-S15-M | 9 ~ 18 | 1 | 15 | 0.067 |
PQP1-D12-S24-M | 9 ~ 18 | 1 | 24 | 0.042 |
PQP1-D12-D5-M | 9 ~ 18 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 |
PQP1-D12-D9-M | 9 ~ 18 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 |
PQP1-D12-D12-M | 9 ~ 18 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 |
PQP1-D12-D15-M | 9 ~ 18 | 1 | 15/-15 | 0.033/-0.033 |
PQP1-D24-S3-M | 18 ~ 36 | 1 | 3.3 | 0.303 |
PQP1-D24-S5-M | 18 ~ 36 | 1 | 5 | 0.2 |
PQP1-D24-S12-M | 18 ~ 36 | 1 | 12 | 0.083 |
PQP1-D24-S15-M | 18 ~ 36 | 1 | 15 | 0.067 |
PQP1-D24-S24-M | 18 ~ 36 | 1 | 24 | 0.042 |
PQP1-D24-D5-M | 18 ~ 36 | 1 | 5/-5 | 0.1/-0.1 |
PQP1-D24-D9-M | 18 ~ 36 | 1 | 9/-9 | 0.056/-0.056 |
PQP1-D24-D12-M | 18 ~ 36 | 1 | 12/-12 | 0.042/-0.042 |
PQP1-D24-D15-M | 18 ~ 36 | 1 | 15/-15 | 0.033/-0.033 |