PQME1-Sシリーズは、制御型DC-DCコンバータで、-40~+85℃の広い動作温度範囲で1Wの出力電力を実現します。これらの製品は、小型SIPパッケージを採用しており、1:1入力と連続短絡保護機能を備えています。この低電力DC-DCコンバータは、産業、コンシューマ、および電気通信のさまざまなアプリケーションに対して堅牢なソリューションを提供します。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQME1-S12-S5-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 5 | 0.2 |
PQME1-S12-S9-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 9 | 0.111 |
PQME1-S12-S12-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 12 | 0.083 |
PQME1-S12-S15-S | 11.4 ~ 12.6 | 1 | 15 | 0.067 |
PQME1-S15-S5-S | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 5 | 0.2 |
PQME1-S15-S15-S | 14.25 ~ 15.75 | 1 | 15 | 0.067 |
PQME1-S24-S3-S | 22.8 ~ 25.2 | 0.83 | 3.3 | 0.25 |
PQME1-S24-S5-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 5 | 0.2 |
PQME1-S24-S9-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 9 | 0.111 |
PQME1-S24-S12-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 12 | 0.083 |
PQME1-S24-S15-S | 22.8 ~ 25.2 | 1 | 15 | 0.067 |