アクティブ

PQDE6W-Tシリーズ

シャーシマウント絶縁型DC-DCコンバータ

PQDE6W-Tシリーズ
PQDE6W-Tシリーズの別の画像

概要

  • 6W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • 小型シャーシマウント・パッケージ
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 88%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950、 62368
  • 安全認証 - CE、 UL

資料

説明

6Wの連続出力を持つPQDE6W-Tシリーズは、絶縁型DC-DCコンバータファミリーで、4:1の入力電圧範囲と最大88%の効率が特長です。設置が簡単な小型のシャーシ・マウント・パッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、対流冷却装置や、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、携帯電子機器などのターゲット・アプリケーションに適しています。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    60950、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 0.835
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 21.2
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQDE6W-Q24-S3-T 9 ~ 36 4.95 3.3 1.5 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-S3-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-S5-T 9 ~ 36 6 5 1.2 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-S5-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-S9-T 9 ~ 36 6 9 0.667 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-S9-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-S12-T 9 ~ 36 6 12 0.5 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-S12-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-S15-T 9 ~ 36 6 15 0.4 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-S15-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-S24-T 9 ~ 36 6 24 0.25 CE, UL 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-S24-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-D5-T 9 ~ 36 6 5/-5 0.6/-0.6 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-D5-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-D12-T 9 ~ 36 6 12/-12 0.25/-0.25 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-D12-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-D15-T 9 ~ 36 6 15/-15 0.2/-0.2 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-D15-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q24-D24-T 9 ~ 36 6 24/-24 0.125/-0.125 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q24-D24-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-S3-T 18 ~ 75 4.95 3.3 1.5 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q48-S3-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-S5-T 18 ~ 75 6 5 1.2 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q48-S5-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-S12-T 18 ~ 75 6 12 0.5 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q48-S12-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-S15-T 18 ~ 75 6 15 0.4 CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-S24-T 18 ~ 75 6 24 0.25 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q48-S24-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-D5-T 18 ~ 75 6 5/-5 0.6/-0.6 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q48-D5-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-D12-T 18 ~ 75 6 12/-12 0.25/-0.25 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q48-D12-T サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q48-D15-T 18 ~ 75 6 15/-15 0.2/-0.2 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q48-D15-T サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink