アクティブ

PQDE6W-Q110-DINシリーズ

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

PQDE6W-Q110-DINシリーズ
ヒートシンク付きPQDE6W-Q110-DINシリーズ
PQDE6W-Q110-DINシリーズの底面図

概要

  • 6W
  • 4:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • EN50155鉄道基準に合致

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE

資料

説明

連続パワー6Wを出力するPQDE6W-Q110-DINシリーズは、4:1 入力電圧範囲を持つ絶縁型DC-DCコンバータで、鉄道基準EN50155を満たすように設計されており、シングルとデュアルの安定化出力があります。DINレールパッケージに収納され、-40℃~+85℃という幅広い動作温度範囲を持つこのシリーズは、コントロールキャビネット内に簡単に設置できる設計が施され、ファクトリ・オートメーションや産業用制御アプリケーションを含む過酷な環境条件での利用に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    2250
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3 x 1.24 x 1.02
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 25.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQDE6W-Q110-S5-DIN 40 ~ 160 6 5 1.2 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q110-S5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q110-S12-DIN 40 ~ 160 6 12 0.5 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q110-S12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q110-S15-DIN 40 ~ 160 6 15 0.4 CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q110-S24-DIN 40 ~ 160 6 24 0.25 CE 3Dモデル 在庫確認PQDE6W-Q110-S24-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q110-D5-DIN 40 ~ 160 6 5/-5 0.6/-0.6 CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q110-D12-DIN 40 ~ 160 6 12/-12 0.25/-0.25 CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
PQDE6W-Q110-D15-DIN 40 ~ 160 6 15/-15 0.2/-0.2 CE 3Dモデル -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink