アクティブ

PQAE50-DINシリーズ

絶縁型DINレールDC-DCコンバータ

PQAE50-DINシリーズ
PQAE50-DINの別の画像
ヒートシンク付きPQAE50-DINシリーズ

概要

  • 50W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 92%の最大効率

安全とコンプライアンス

  • 安全認証 - CE

資料

説明

PQAE50-DINシリーズは、1500 VDC絶縁耐圧を提供する、50Wの絶縁型DC-DCコンバータです。カプセル化されたDINレールマウントパッケージを採用したこのシリーズは、-40~+105°Cの動作温度範囲を備えています。本シリーズは、さまざまな産業環境の制御や通信アプリケーションに対して堅牢なソリューションを提供します。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DINレール
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.99 x 1.24 x 1.01
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    76 x 31.5 x 25.8
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

オプション

  • ヒートシンク

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQAE50-D24-S3-DIN 18 ~ 36 33 3.3 10 -- 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S3-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S5-DIN 18 ~ 36 50 5 10 -- 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S12-DIN 18 ~ 36 50 12 4.167 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S15-DIN 18 ~ 36 50 15 3.33 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S15-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D24-S24-DIN 18 ~ 36 50 24 2.083 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D24-S24-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S3-DIN 36 ~ 75 33 3.3 10 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S3-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S5-DIN 36 ~ 75 50 5 10 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S5-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S12-DIN 36 ~ 75 50 12 4.167 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S12-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S15-DIN 36 ~ 75 50 15 3.33 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S15-DIN サンプルの依頼 見積依頼
PQAE50-D48-S24-DIN 36 ~ 75 50 24 2.083 CE 3Dモデル 在庫確認PQAE50-D48-S24-DIN サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink