すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PQA50-D24-S3-T 18 ~ 36 33 3.3 10 -- 在庫確認PQA50-D24-S3-T
PQA50-D24-S5-T 18 ~ 36 50 5 10 -- 在庫確認PQA50-D24-S5-T
PQA50-D24-S12-T 18 ~ 36 50 12 4.167 -- 在庫確認PQA50-D24-S12-T
PQA50-D24-S15-T 18 ~ 36 50 15 3.333 -- 在庫確認PQA50-D24-S15-T
PQA50-D24-S24-T 18 ~ 36 50 24 2.083 -- 在庫確認PQA50-D24-S24-T
PQA50-D48-S3-T 36 ~ 75 33 3.3 10 CE 在庫確認PQA50-D48-S3-T
PQA50-D48-S5-T 36 ~ 75 50 5 10 CE 在庫確認PQA50-D48-S5-T
PQA50-D48-S12-T 36 ~ 75 50 12 4.167 CE 在庫確認PQA50-D48-S12-T
PQA50-D48-S15-T 36 ~ 75 50 15 3.333 CE 在庫確認PQA50-D48-S15-T
PQA50-D48-S24-T 36 ~ 75 50 24 2.083 CE 在庫確認PQA50-D48-S24-T
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink