アクティブ

PHP1-Mシリーズ

8ピンSMT絶縁型DC-DCコンバータ

PHP1-Mシリーズ
PHP1-Mシリーズの別の画像

概要

  • 1W
  • 1:1入力範囲
  • シングル非安定化出力
  • 業界標準の8ピンSMTパッケージ
  • -40~+100°Cの動作温度

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60950
  • 安全認証 - UL/cUL

資料

説明

PHP1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、低価格1W絶縁型モジュールのファミリーで、最大76%の効率性と2,000VDC絶縁耐圧を実現します。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型8パッケージ、-40~+100℃の動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの変換および絶縁に最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SMT
  • 絶縁(VDC)
     
    2000
  • 安全基準
     
    60950
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.5 x 0.42 x 0.28
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    12.75 x 10.7 x 7

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PHP1-S3-S5-M 2.97 ~ 3.63 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PHP1-S3-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PHP1-S5-S5-M 4.5 ~ 5.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PHP1-S5-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PHP1-S5-S12-M 4.5 ~ 5.5 1 12 0.084 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PHP1-S5-S12-M サンプルの依頼 見積依頼
PHP1-S5-S15-M 4.5 ~ 5.5 1 15 0.066 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PHP1-S5-S15-M サンプルの依頼 見積依頼
PHP1-S12-S5-M 10.8 ~ 13.2 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PHP1-S12-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
PHP1-S15-S5-M 13.5 ~ 16.5 1 5 0.2 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PHP1-S15-S5-M サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink