PES1-M非安定化DC-DCコンバータシリーズは、1W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲、および3K Vdc絶縁耐圧を特長としており、医療装置、産業制御、およびデジタル/アナログ混合システムなどのさまざまな高感度アプリケーションに対応する堅牢な保護バリアとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PES1-S3-S3-M | 2.97 ~ 3.63 | 1 | 3.3 | 0.303 | UL/cUL | ||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||
PES1-S3-S3-M | PESE1-Mシリーズ | ||||||
PES1-S3-S3-M | PESE1-S3-S3-M |