製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
DRQ10-24-S3-S | 9 ~ 36 | 6.6 | 3.3 | 2 | CE, UKCA |
DRQ10-24-S5-S | 9 ~ 36 | 10 | 5 | 2.2 | CE, UKCA |
DRQ10-24-S12-S | 9 ~ 36 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UKCA |
DRQ10-24-S15-S | 9 ~ 36 | 10 | 15 | 0.666 | CE, UKCA |
DRQ10-24-D5-S | 9 ~ 36 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | CE, UKCA |
DRQ10-24-D12-S | 9 ~ 36 | 10 | 12/-12 | 0.417/-0.417 | CE, UKCA |
DRQ10-24-D15-S | 9 ~ 36 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S3-S | 18 ~ 75 | 6.6 | 3.3 | 2 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S5-S | 18 ~ 75 | 10 | 5 | 2 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S12-S | 18 ~ 75 | 10 | 12 | 0.833 | CE, UKCA |
DRQ10-48-S15-S | 18 ~ 75 | 10 | 15 | 0.666 | CE, UKCA |
DRQ10-48-D5-S | 18 ~ 75 | 10 | 5/-5 | 1/ -1 | CE, UKCA |
DRQ10-48-D12-S | 18 ~ 75 | 10 | 12/-12 | 0.417/-0.417 | CE, UKCA |
DRQ10-48-D15-S | 18 ~ 75 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | CE, UKCA |