アクティブ

AE15B-EW-Tシリーズ

絶縁型DC-DCコンバータ

AE15B-EW-Tシリーズ
AE15B-EW-Tシリーズの別の画像

概要

  • 15W
  • 10:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+70°Cの動作温度
  • 入力極性反転保護

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62109
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

AE15B-EW-Tシリーズは15W絶縁型DC-DCコンバータ で、幅広い10:1の入力範囲と5600VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化されたシャーシ・マウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40から最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの 再生可能エネルギーアプリケーション 向けの信頼できるオプションとなります。

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    シャーシマウント
  • 絶縁(VDC)
     
    5600
  • 安全基準
     
    62109
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.78 x 2.13 x 1.26
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    96.1 x 54 x 32
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
AE15B-EW-S12-T 100 ~ 1000 15 12 1.25 CE,UKCA 3Dモデル 在庫確認AE15B-EW-S12-T サンプルの依頼 見積依頼
AE15B-EW-S15-T 100 ~ 1000 15 15 1 CE,UKCA 3Dモデル 在庫確認AE15B-EW-S15-T サンプルの依頼 見積依頼
AE15B-EW-S24-T 100 ~ 1000 15 24 0.625 CE,UKCA 3Dモデル 在庫確認AE15B-EW-S24-T サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink