CMS-181325-078Xシリーズ
18 x 13mm,角型フレーム,0.7W,8オーム,ネオジム磁石,マイラーコーン


仕様

  • SPレベル(dB)
    93 (0.7W / 0.1m)
  • 公称入力(W)
    0.7
  • 最大入力(W)
    1
  • インピーダンス(オーム)
    8
  • 共振周波数(Hz)
    1100
  • 円錐の種類
    マイラー
  • 磁石型
    Nd-Fe-B
  • フレームの形状
    角型
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
    18 x 13 x 2.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
    0.71 x 0.51 x 0.1

使用可能なモデル

製品番号 マウント 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CMS-181325-078S ばね接点 3Dモデル -- 在庫確認CMS-181325-078S -- サンプルの依頼 見積依頼
CMS-181325-078SP はんだ付けパッド 3Dモデル -- 在庫確認CMS-181325-078SP -- サンプルの依頼 見積依頼
CMS-181325-078L100 リード線 3Dモデル -- 在庫確認CMS-181325-078L100 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink