CMS-181325-078X-67シリーズ

18 x 13mm、 角型フレーム、 0.7W、 8オーム、 ネオジム磁石、 マイラーコーン、 IP67

製品番号 説明 データシート 在庫確認
18 x 13mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, はんだ付けパッド, IP67, スピーカー
18 x 13mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, ワイヤーリード, IP67, スピーカー
18 x 13mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, ばね接点, IP67, スピーカー
18 x 13mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, IP67, スピーカー
18 x 13mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, IP67, スピーカー