製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
CMS-160925-078SP-67 | 16 x 9mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, はんだ付けパッド, IP67, スピーカー | |||
CMS-160925-078S-67 | 16 x 9mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, ばね接点, IP67, スピーカー | |||
CMS-160925-078L100-67 | 16 x 9mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, ワイヤーリード, IP67, スピーカー | |||
CMS-160925-078L100A-67 | 16 x 9mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, IP67, スピーカー | |||
CMS-160925-078L100B-67 | 16 x 9mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, IP67, スピーカー |