CMS-151125-078X-67シリーズ

15 x 11mm、 角型フレーム、 0.7W、 8オーム、 ネオジム磁石、 マイラーコーン、 IP67

製品番号 説明 データシート 在庫確認
スピーカー, 15 x 11mm, 2.5 mm 深さ, PEEK, Nd-Fe-B, .7W, 8オーム, 700 Hz, ばね接点, IP67
15 x 11mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, はんだ付けパッド, スピーカー
15 x 11mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, ワイヤーリード, IP67, スピーカー
15 x 11mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, IP67, スピーカー
15 x 11mm, 角型フレーム, 0.7W, 8オーム, ネオジム磁石, PEEKコーン, コネクター付リード線, IP67, スピーカー