CVS-1508
15mm,円形フレーム,0.3W,8オーム,ネオジム磁石,マイラーコーン


仕様

  • SPレベル(dB)
    87 (0.3W / 0.1m)
  • 最大入力(W)
    0.5
  • 公称入力(W)
    0.3
  • インピーダンス(オーム)
    8
  • 共振周波数(Hz)
    1700
  • 円錐の種類
    マイラー
  • 磁石型
    Nd-Fe-B
  • フレームの形状
    円形
  • 寸法Ø x H(mm)
    15 x 7.5
  • 寸法Ø x H(in)
    0.59 x 0.3
  • マウント
    PCB
 
Powered By OneLink