CMEJ-4618-42-LXシリーズ

4.6 mm、 全方向性、 リード線、 2.0VDC、 エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

CMEJ-4618-42-LXシリーズ

仕様


  • 出力タイプ
     
    アナログ
  • 指向性
     
    全方向性
  • ポート位置
     
    上面
  • 感度(dB)
     
    -42 ±3
  • 動作電圧(Vdc)
     
    2
  • 感度低下(dB)
     
    -3
  • 動作周波数(Hz)
     
    100 ~ 10000
  • 信号:ノイズ比(dBA)
     
    60
  • 出力インピーダンス(KΩ)
     
    2.2
  • 消費電流(µA)
     
    500
  • 終端
     
    リード線
  • 計上
     
    円形
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    4.6 x 4.6 x 1.8
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.18 x 0.18 x 0.07

使用可能なモデル

製品番号 ワイヤ長(mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CMEJ-4618-42-L008 8 -- サンプルの依頼 見積依頼
CMEJ-4618-42-L010 10 在庫確認CMEJ-4618-42-L010 サンプルの依頼 見積依頼
CMEJ-4618-42-L012 12 -- サンプルの依頼 見積依頼
CMEJ-4618-42-L015 15 在庫確認CMEJ-4618-42-L015 サンプルの依頼 見積依頼
CMEJ-4618-42-L120 120 在庫確認CMEJ-4618-42-L120 サンプルの依頼 見積依頼
CMEJ-4618-42-L177 177 在庫確認CMEJ-4618-42-L177 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink