CMEJ-0502-25-L075

5.0 mm、 全方向性、 リード線、 3.0VDC、 エレクトレット・コンデンサ・マイクロフォン

CMEJ-0502-25-L075

仕様


  • 出力タイプ
     
    アナログ
  • 指向性
     
    全方向性
  • ポート位置
     
    上面
  • 感度(dB)
     
    -25 ±3
  • 動作電圧(Vdc)
     
    3
  • 感度低下(dB)
     
    -3
  • 動作周波数(Hz)
     
    100 ~ 10000
  • 信号:ノイズ比(dBA)
     
    65
  • 出力インピーダンス(KΩ)
     
    2.2
  • 消費電流(µA)
     
    500
  • 終端
     
    コネクター付リード線
  • 計上
     
    円形
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    5 x 5 x 2
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.2 x 0.2 x 0.08
 
Powered By OneLink