仕様

  • 指向性
    ノイズ・キャンセル
  • 感度(db)
    -47
  • 動作電圧(Vdc)
    2
  • 感度低下(dB)
    -3
  • 動作周波数(Hz)
    100 ~ 20000
  • 信号:ノイズ比(dBA)
    56
  • 出力インピーダンス(KΩ)
    2.2
  • 終端
    ピンの種類
  • 直径(mm)
    6
  • 直径(in)
    0.24
  • 奥行(mm)
    2.7
  • 奥行(in)
    0.11
 
Powered By OneLink