仕様


  • ドライブ回路
     
    なし
  • 入力タイプ
     
    Vo-p
  • 定格電圧
     
    3.6
  • 音圧(dB)
     
    90
  • マウント
     
    表面実装
  • 消費電流(mA)
     
    80
  • 最高動作温度(°C)
     
    70
  • 最低動作温度(°C)
     
    -30
  • 計上
     
    四角
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    8.5 x 8.5 x 3.2
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.33 x 0.33 x 0.13
  • ウォッシャブル
     
    なし
 
Powered By OneLink