CSS-0575B-SMTは、小型の5mm x 5mmサーフェイス・マウント・パッケージに収納された磁気トランスジューサ・ブザーです。2.5mmの薄型と、10cmで75dBのSPLを特長とするこのマイクロ・ブザーは携帯型装置用途に最適です。

特長


  • コンパクトなフットプリント
  • 薄型
  • 外部駆動
  • リフローはんだ付け対応

仕様


  • ドライブ回路
     
    なし
  • 入力タイプ
     
    Vo-p
  • 定格電圧
     
    3
  • 音圧(dB)
     
    75
  • マウント
     
    表面実装
  • 消費電流(mA)
     
    110
  • 最高動作温度(°C)
     
    70
  • 最低動作温度(°C)
     
    -30
  • 計上
     
    四角
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    5 x 5 x 2.5
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.2 x 0.2 x 0.1
  • ウォッシャブル
     
    なし
 
Powered By OneLink