CSS-0575A-SMT-TR

CSS-0575A-SMT-TR
CSS-0575A-SMT-TRの別の画像

CSS-0575A-SMT-TR

5mm, 3V, 76dB, サーフェイスマウント(SMT), 磁気オーディオ・トランスジューサ・ブザー

CSS-0575A-SMT-TRは、小型の5mm x 5mmサーフェイス・マウント・パッケージに収納された磁気トランスジューサ・ブザーです。2mmの薄型と、10cmで76dBのSPLを特長とするこのマイクロ・ブザーは広範なモバイル用途に最適です。

データシート

特長

コンパクトなフットプリント
薄型
外部駆動
リフローはんだ付け対応

仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 なし
入力タイプ Vo-p
定格電圧 3
音圧(dB) 76
マウント サーフェスマウント
電流消費(mA) 95
動作温度(°C) -30 ~ 70
計上 四角
外形寸法 LxWxH (mm) 5 x 5 x 2
外形寸法LxWxH(インチ) 0.2 x 0.2 x 0.08
ウォッシャブル なし

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー