CMT-1303-SMT

CMT-1303-SMT

この製品の製造は中止されています。質問や懸念がある場合は、EOL通知を確認してください。

推奨代替品

CMT-13031-SMT-TR
CMT-13031-SMT-TR 12.8mm, 25V, 70dB, サーフェイスマウント[SMT], ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー

12.8mm, 25V, 70dB, サーフェイスマウント(SMT), ピエゾ・オーディオ・トランスジューサ・ブザー


仕様

タイプ 説明
選択する
ドライブ回路 なし
入力タイプ Vp-p
定格電圧 25
音圧(dB) 70
マウント サーフェスマウント
電流消費(mA) 5
動作温度(°C) -20 ~ 70
外形寸法 LxWxH (mm) 12.8 x 12.8 x 2.5
外形寸法LxWxH(インチ) 0.5 x 0.5 x 0.1
ウォッシャブル なし

技術文書

販売代理店を探す

すべてのブザー カテゴリー