仕様


  • ドライブ回路
     
    なし
  • 入力タイプ
     
    Vp-p
  • 定格電圧
     
    25
  • 音圧(dB)
     
    75
  • マウント
     
    表面実装
  • 消費電流(mA)
     
    5
  • 最高動作温度(°C)
     
    70
  • 最低動作温度(°C)
     
    -20
  • 計上
     
    円形
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    10 x 10 x 3.1
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    0.39 x 0.39 x 0.12
  • ウォッシャブル
     
    あり
 
Powered By OneLink